7FC-AUFA3N05-01A8E20F1-000055209

132X3393

iC7-Automation
공냉식 주파수 변환기
IC7-60FA3N05-01A8E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/개방형, 프레임 사이즈:FA02a
3~, 380-500V AC,1.8A
EMC 레벨: C1 및 C2 범주
제어 패널 2.8 OPX20
기본 I/O: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Modbus TCP OS7MT
고급 기능 안전: STO, 업그레이드 불가
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC7-60FA3N05-01A8E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
재구성

제품 세부정보

총 중량 4.9 kg
순중량 3.722 kg
Volume 21.21 l
EAN 5715253182964

General DD VC Class

Help Counter 1
유형 코드 파트 1 7FC-AUFA3N05-01A8E20F1
유형 코드 파트 2 -000055209
계산된 총 중량[kg] 4.94
계산된 순 중량[kg] 3.72
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

제품 시리즈 +DAAU iC7-Automation
제품군 IC7-60 iC7-60
제품 카테고리 FA 공냉식 주파수 변환기
제품 유형 3N 3~
주전원 전압 05 380-500V AC
정격 전류 -01A8 1.8A
정격 용량 K55 0.55 kW/0.75 hp
보호 등급 E20 IP20/개방형
EMC 범주 F1 C1 및 C2 범주
케이블 삽입부 및 EMC 플레이트 +AAST 표준 플레이트
내장형 제동 초퍼 +ACBC
추가 환경 보호 +AGXX 없음
습기 보호 장치 +AHXX 없음
주전원 입력 장치 +AJXX 없음
직류 단자 +ALDC
터치 보호 없음 +AMXX 없음
방열판 통과 패널 +APXX 없음
통신 인터페이스, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
표준 I/O +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
기능 안전 +BEF1 STO, 업그레이드 불가
제어 패널 +BF20 제어 패널 2.8 OPX20
인터페이스 보드 +BISR MicroSD 카드 리더기 및 RTC
옵션 슬롯 A +CAX0 없음
옵션 슬롯 B +CBXX 없음, 업그레이드 불가
옵션 슬롯 C +CCX0 없음
옵션 슬롯 D +CDX0 없음
옵션 슬롯 E +CEX0 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
기술 자료 +EGIN 설치 지침서
내장형 공통 모드 필터 +AIXX 없음
통신 인터페이스, X0 +BBEL 이더넷 포트, 프로토콜 없음
고객별 특수 어플리케이션 +DBXX 없음
추가 드라이브 기능 1 +DD1X 없음
추가 드라이브 기능 2 +DE2X 없음
추가 드라이브 기능 3 +DF3X 없음
추가 드라이브 기능 4 +DG4X 없음
추가 드라이브 기능 5 +DH5X 없음
이중 사용 활성화됨 +DI6X 아니요
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
고객별 라벨 +EJXX 없음
언어 패키지 +EL01 글로벌
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 명칭 FA02A FA02a
모델코드01 IC7-60FA3N05-01A8E20F1
모델코드02 +ACBC
모델코드03 +ALDC+BAMT+BDBA
모델코드04 +BEF1+BF20
모델코드05 +DAAU
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
효율 등급-상대 손실 IE2 - 2.92%
Maximum Power Loss LO [W] 36
외함 등급 IP20 / OPEN TYPE
입력 주파수 50/60Hz
출력 주파수 0-590Hz
정상 과부하 시 입력 전류 1.5/1.3A
단락 회로 전류 정격 100kA
주변 온도 정상 과부하 45°C/113°F
입력 전압 3x380-500V
일반 모터 전원 PL(110%) 0.55KW(400V)/0.75HP(460V)
일반 모터 전원 PH(150%) 0.55KW(400V)/0.75HP(460V)
일반 모터 전원 PH(150%) 0.37KW(400V)/0.5HP(460V)
지속 전류 IL (1/10min) 1.8/1.6A
지속 전류 IH (1/10min) 1.8/1.6A
연속 전류 IH(1/5분) 1.3/1.1A
메인 장치 너비 90 MM / 3.5 IN
메인 장치 높이 270 MM / 10.6 IN
메인 장치 깊이 221 MM / 8.7 IN
Packaging Height 196
Packaging Width 324
Packaging Length 334

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality