솔레노이드 밸브, EV220BW, 기능: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM

132U4000

승인: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 본체재료: 친환경 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 세부정보

총 중량 3.19 Kilogram
순중량 2.815 Kilogram
Volume 7.334 Liter
EAN 5715162488652

 

Application Closed and Drain
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 27.7 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kv 값 [m³/h] 24 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
가짓수 2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄 균압 오리피스 옵션
기능 NC
내, 외부 연결 내부
내, 외부 흡입구 내부
내부.외부 배출구 내부
매질 권장사항 Drinking Water&Heating ECO/SS
매질 허용오차 비고 약간의 부식성 매질
밀봉재료 EPDM
배출구 사이즈 [in] 1 1/2 in
배출구 연결 기준 ISO 228-1
배출구 연결 유형 G
본체재료 친환경 황동
부품 프로그램 이름 EV220BW 15 - 50
사양 요소 EV220BW 40BE G 112E NC000
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
승인 ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
승인에 관한 주석 WRAS (0 – 85°C)
액츄에이터 BW
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in] 0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결 사이즈 [in] 1 1/2
연결유형 G
연결재료 친환경 황동
연결표준 ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm] 40 mm
오리피스 사이즈 분율 [in] 1 1/2 in
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 1 1/2 in
유입구 연결 기준 ISO 228-1
유형 명칭 EV220BW 40
작동 서보 운전(다이어프램)
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C] 80 °C
주변 온도 최대 [°F] 176 °F
중온 범위 [°C] [최대] 90 °C
중온 범위 [°C] [최소] -30 °C
중온 범위 [°F] [최대] 194 °F
중온 범위 [°F] [최소] -22 °F
차압 압력 [bar] [최대] 10 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.3 bar
차압 압력 [psi] [최대] 145 psi
차압 압력 [psi] [최소] 4.351 psi
최대 매질 점성도 [cSt] 50 cSt
최대 시험 압력 [bar] 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 217.5 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
최대 작동 압력 정보 액체: 최대 10 bar/145 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 EV220BW
흡입구 연결 유형 G

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality