솔레노이드 밸브, EV220BW, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U1500

승인: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, 본체재료: 친환경 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.721 Kilogram
Bага нетто 0.688 Kilogram
Об'єм 0.88 Liter
EAN 5702428508575

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD available Yes
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до електромагнітного клапана
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній випуск ВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній впуск ВНУТРІШН.
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Дозволи ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Значення Cv [гал/хв] 4.6 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 4 м³/год
Ключ технічної характеристики EV220BW 15BE G 12E NC000
Коментарі щодо дозволів WRAS (0 – 70°C)
Коментарі щодо допуску середовища Слабкоагресивне середовище
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь Eco
Матеріал корпусу Латунь Eco
Матеріал ущільнення EPDM
Назва програми частин EV220BW 15 - 50
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.351 фунт на дюйм²
Позначення типу EV220BW 15
Привод BW
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Drinking Water&Heating ECO/SS
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 15 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 40 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 350 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт вихідного підключення ISO 228-1
Стандарт вхідного підключення ISO 228-1
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV220BW
Тип вихідного підключення G
Тип вхідного з’єднання G
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 5/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality