FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX

132L9682

주파수 변환기
FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, 단상
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 없음
제동 초퍼 없음
현장 제어 패널 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
M1-프레임
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
재구성

제품 세부정보

총 중량 1.4 kg
순중량 1.1 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003788

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 시리즈 021 21
정격 용량 PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
위상 S 단상
주전원 전압 2 200 - 240 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 HX RFI 필터 없음
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
프레임 사이즈 M1 M1-프레임
유형 코드 파트 1 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
모델코드01 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 1.4
계산된 순 중량[kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality