IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917

132L6112

iC2-30, 주파수 변환기, 공냉식
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/개방형
C1, No integrated brake chopper
프레임 사이즈: MA02c
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
재구성

제품 세부정보

총 중량 1.855 kg
순중량 1.275 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456550

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 IC2-30 iC2-30
제품 유형 FA 주파수 변환기, 공냉식
제품 기능 1N 1~
주전원 전압 02 200-240 V AC
전류 정격 -06A8 6.8 A
외함 클래스 E20 IP20/개방형
EMC 레벨 F0 C1
제동 초퍼 +ACXX No integrated brake chopper
제품 시리즈 +DAMI iC2-Micro
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
프레임 사이즈 MA02C MA02c
정격 용량 1K5 1.5 kW/2 HP
유형 코드 파트 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
유형 코드 파트 2 -000060917
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
모델코드01 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
모델코드02 +ACXX
계산된 순 중량[kg] 1.3
계산된 총 중량[kg] 1.6
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality