IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6106

iC2-30, 주파수 변환기, 공냉식
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP, IP20/개방형
C4, No integrated brake chopper
프레임 사이즈: MA01c
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
재구성

제품 세부정보

총 중량 1.405 Kilogram
순중량 0.985 Kilogram
EAN 5714853456383

 

제품 시리즈 +DAMI iC2-Micro
제품 시리즈 IC2-30 iC2-30
제품 유형 FA 주파수 변환기, 공냉식
주전원 전압 02 200-240 V AC
전류 정격 -02A2 2.2 A
정격 용량 K37 0.37 kW/0.50 HP
외함 클래스 E20 IP20/개방형
EMC 레벨 F4 C4
제동 초퍼 +ACXX No integrated brake chopper
맞춤형 파일 패키지 ID +EAXXXXXX 맞춤형 없음
제품 소프트웨어 ID +ECXXX 최신 출시 버전
프레임 사이즈 MA01C MA01c
모델코드01 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
모델코드02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
유형 코드 파트 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
유형 코드 파트 2 -000060912
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
제품 기능 1N 1~

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality