OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20
132H5081
사인파 필터 ~을 위한 &OF7S1_PRODUCT_TARGET CH_TYPECODE1OF7S1_COOLING_METHOD&, 200-500 V AC
170 A, 70 Hz
열 스위치: 없음
IP20/개방형
사인파 필터 IP20 용량 08
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E20
사인파 필터는 사인파 상간(phase-to-phase) 모터 공급 전압을 제공합니다. 이 필터는 모터 절연 응력과 모터의 음향 스위칭 소음을 줄이며, 차폐되지 않은 모터 케이블을 사용할 수 있도록 합니다. iC7 주파수 컨버터와 호환됩 니다.