70-AC3L00014W01A140BM25-000036956

132H4950

Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFIMI01-0001-4+IP20+EMC4
(0020) Vacon 020
3상 교류 입력, 380–480 VAC
1 A, IP20, EMC 4 등급
(+DBNO) 제동 없음, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

모델 코드: VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLFI
재구성

제품 세부정보

총 중량 0.83 kg
순중량 0.63 kg
Volume 0 l
EAN 5714853339716

Vacon 0010/20

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 VACON (VACON) Vacon
제품 범위 0020 (0020) Vacon 020
부서 NONE (없음) Vacon 10/20
맞춤 제작 +BM25 (+BM25) Vacon0020 제품
지역 -R00 국제 표준
입력 -3L 3상 교류 입력
전압 -4 380–480 VAC
전류 -0001 1 A
전류 설명 1,3 AMP
API 선택 +SM20 Vacon0020용 API
E 슬롯 옵션 보드 +SE00 옵션 없음
장착 -DM 드라이브 모듈
외함 +IP20 IP20
EMC 레벨 +EMC4 EMC 4 등급
외함 액세서리 A +QPES (+QPES) PE 플레이트 키트
외함 액세서리 B +Q000 (+Q000) 추가 옵션 없음
문서 언어 +DLFI (+DLFI) 핀란드어
문서 레벨 +DQCK (+DQCK) 요약 지침서
라벨 언어 +LLUK (+LLUK) 영어
SW 패키지 +F0107 (+F0107)VACON 20 SW 패키지
애플리케이션 +A0000 (+A0000)전문 애플리케이션 없음
제동 +DBNO (+DBNO) 제동 없음
표시창 단위 +LSSI (+LSSI)미터법 측정 단위
주파수 설정 +LS50 50 Hz
파라미터 세트 +L0000 (+L0000) 파라미터 세트 없음
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
UL 인증 +GAUL (+GAUL) UL 인증
CE 인증 +GACE (+GACE) CE 인증
C-Tick 인증 +GACT (+GACT) C-Tick 인증
KC 인증 +GAKC (+GAKC) KC 인증
표준 보증 +WT01 (+WT01) 보증 12/18개월
프레임 용량 MI01 MI01
유형 코드 파트 1 70-AC3L00014W01A140BM25
유형 코드 파트 2 -000036956
모델코드01 VACON0020-3L-0001-4
모델코드03 +QPES+DLFI
제품 카탈로그 GLBL 글로벌 (표준)
Salestext MI01-0001-4+IP20+EMC4
계산된 순 중량[kg] 0.63
계산된 총 중량[kg] 0.83
모터 동력 높은 과부하[kW] 0.37
치수 WxHxD[mm] 66 X 160 X 98
연속 전류(NO)[A] 12.5
주문 라인의 플랜트 D801
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Help Counter 1
재고 코드의 일환인 접두어 70- VXS020의 접두어
VXS020 프레임 유형 A 프레임 유형 A
완료 시 확인 OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality