VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
132H1825
VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP (-4) 380 – 480 Vac
(+DBIN) 제동 초퍼 (+LS50) 50 Hz
C2 상업용 및 산업용 환경
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) 그래픽 키패드
D 슬롯: (B1)프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E 슬롯: 보드 없음
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100 X
극한 환경에서도 성능을 극대화합니다. 이 AC 드라이브는 고압수, 높은 진동 수준, 열 및 먼지를 견딜 수 있습니다. Gore®
통풍막, IP66 / Type 4X 실외용 외함 및 -40°C - +60°C의 운전 온도 범위 덕분에 야외 설치 시 제약 조건이
없습니다.
최대 37kW까지 확장 가능한 전력 범위를 갖춘 이 드라이브는 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있는 분산형 솔루션의 장점을
제공합니다.