NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC) 650 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
EMC 보호 없음
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), 써미스터
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: 영어
프레임 63 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
재구성

제품 세부정보

총 중량 242 Kilogram
순중량 241 Kilogram
EAN 5714853291021

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXP NXP 주파수 변환기
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 W 수냉
주전원 전압 6- 525 – 690 VAC (640-1100 VDC)
전류 0650 650 A
컨트롤 키패드 A 문자 숫자 조합식 표시창
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 N EMC 보호 없음
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 S 표준 6펄스, 초크 포함
카드 수정 F- 광통신 / 표준
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
옵션 슬롯 B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), 써미스터
옵션 슬롯 C 00 보드 없음
옵션 슬롯 D 00 보드 없음
옵션 슬롯 E C3 (C3)PROFIBUS DP
펌웨어 언어 패키지 +FL21 펌웨어언어; UK,FI,SE,DK,DE;북유럽;
문서 레벨 +DNOT 매뉴얼 없음
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 NONE 소프트웨어 라이센스 없음
어플리케이션 +A000 전문 애플리케이션 없음
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT RCM 인증 N16307
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 CH63 프레임 63 수냉식
정격 용량 600 600kW
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DP-065060
유형 코드 파트 2 -000022206
Salestext CH6306506-0N CH6306506-0N
모델코드01 NXP06506-A0N0SWF-
모델코드02 A1A30000C3
모델코드03 +FL21
모델코드05 +DNOT
Calculated Net Weight [kg] 250
Calculated Gross Weight [kg] 251
모터 동력 낮은 과부하[kW] 575 575
모터 동력 높은 과부하[kW] - -
치수 WxHxD[mm] 505X923X375 505X923X375
연속 전류(NO)[A] 591 591
연속 전류(HO)[A] 433 433
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7 7
플랫폼 VXSNXLM D D
판매 코드 파트 1 7DW-065060-117DD6
판매 코드 7DP-065060 7DP-065060
완료 시 확인 OK OK
Calculated Net Weight 241
Help Counter 1
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality