VA100X-3L-0004-4-X+BM1X-000003356

132H0507

VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
VACON® 100X
4,8 AMP, (-4) 380 – 480 Vac
(+DBIN) 제동 초퍼, (+LS50) 50 Hz
C2 상업용 및 산업용 환경
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), &VXS100X_MAIN_HMI_OPTION &
D 슬롯: 보드 없음
E 슬롯: 보드 없음
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
재구성

제품 세부정보

총 중량 9.55 kg
순중량 8.8 kg
Volume 0.311 hl
EAN 5714853290871

Vacon 100 X

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 VACON VACON
제품 시리즈 0100 VACON 100
입력 유형 -3L -3L
전류 -0004 4
전류 설명 4,8 AMP
주전원 전압 -4 (-4) 380 – 480 Vac
부서 -X Vacon 100X
지역 -R00 국제 표준
맞춤 제작 +BM1X Vacon0100 제품
단자 박스 +TBOX (+TBOX) 기본 단자 박스
제동 +DBIN (+DBIN) 제동 초퍼
주파수 설정 +LS50 (+LS50) 50 Hz
표시창 단위 +LSSI 미터법 측정 단위
문서 레벨 +DQCK (+DQCK) 요약 지침서
펌웨어 언어 팩 +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR 언어
SW 패키지 +F0072 (+F0072) GP 시스템 소프트웨어
EMC 레벨 +EMC2 C2 상업용 및 산업용 환경
선급 인증 +E000 (+E000) 선급 인증 없음
애플리케이션 +A0000 (+A0000)전문 애플리케이션 없음
내부 FB 선택 +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
키패드 +HMGR 그래픽 키패드
실시간 클럭 배터리 +SRNO 실시간 클럭 배터리 없음
D 슬롯 옵션 보드 +SD00 보드 없음
E 슬롯 옵션 보드 +SE00 보드 없음
추가 장비 A +QDSS (+QDSS) 주전원 스위치만
추가 장비 B +Q000 (+Q000) 추가 장비 B 없음
추가 장비 C +Q000 추가 장비 C 없음
배송 패키지 +GSCB 표준 포장 재질
UL 인증 +GAUL (+GAUL) UL 인증
CE 인증 +GACE (+GACE) CE 인증
C-Tick 인증 +GACT (+GACT) C-Tick 인증
KC 인증 +GAKC (+GAKC) KC 인증
프레임 용량 MM4 MM 04
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 VACON0100-3L-0004-4-X
모델코드04 +HMGR
모델코드05 +QDSS
유형 코드 파트 1 VA100X-3L-0004-4-X+BM1X
유형 코드 파트 2 -000003356
계산된 순 중량[kg] 8.8
계산된 총 중량[kg] 9.55
치수 WxHxD[mm] 191X316X197
주문 라인의 플랜트 C503
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality