NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0052

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC 4 AIP54/NEMA12
문자 숫자 조합식 표시창
IEC61800-3
내장형 제동 초퍼
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX 써미스터
C Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),써미스터
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 04
ATEX: II (2) GD
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
재구성

제품 세부정보

총 중량 6 Kilogram
순중량 5 Kilogram
EAN 5714853286300

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXP NXP 주파수 변환기
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 S 표준 공냉식 드라이브
주전원 전압 5- 380-500 VAC
전류 0004 4 A
컨트롤 키패드 A 문자 숫자 조합식 표시창
외함 5 IP54/NEMA12
EMC 방사 레벨 H IEC61800-3
제동 초퍼 1 내장형 제동 초퍼
전기적 수정 S 표준 6펄스, 초크 포함
카드 수정 V- 직접 연결, 코팅 보드 포함
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGLC 인치 기준 도관 플레이트
옵션 슬롯 A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
옵션 슬롯 B AF STO, ATEX 써미스터
옵션 슬롯 C B2 1RO(NO/NC),1RO(NO),써미스터
옵션 슬롯 D 00 보드 없음
옵션 슬롯 E 00 보드 없음
펌웨어 언어 패키지 +FL22 펌웨어언어; UK,FR,IT,ES,PT;서유럽
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 NONE 소프트웨어 라이센스 없음
어플리케이션 +A000 전문 애플리케이션 없음
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT RCM 인증 N16307
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 FR04 프레임 04
정격 용량 1K5 1.5kW/2HP
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DP-000455
유형 코드 파트 2 -000013131
Salestext FR0400045-5H FR0400045-5H
모델코드01 NXP00045-A5H1SSV-
모델코드02 A1AFB20000
모델코드05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
모터 동력 낮은 과부하[kW] 1.5 1.5
모터 동력 높은 과부하[kW] 1.1 1.1
치수 WxHxD[mm] 128X327X190 128X327X190
연속 전류(HO)[A] 3.3 3.3
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7 7
플랫폼 VXSNXLM D D
판매 코드 파트 1 7DP-000455-118LG2
판매 코드 7DP-000455 7DP-000455
완료 시 확인 OK OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
주문 라인의 플랜트 2500 2500
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality