NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0050

NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC 31 AIP54/NEMA12
문자 숫자 조합식 표시창
IEC61800-3
내장형 제동 초퍼
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX 써미스터
C Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO),써미스터
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 05
ATEX: II (2) GD
모델 코드에 따른 기타 옵션

Kód modelu: NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.1 Kilogram
Čistá hmotnost 8.1 Kilogram
EAN 5714853286089

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0031 31 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 5 IP54/NEMA12
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B AF (AF)STO, ATEX s term.
Slot doplňku C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR05 Konstrukční velikost 05
Jmenovitý výkon 15K 15 kW/20 HP
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-003155
Typový kód, část 2 -000013135
Prodejní text FR0500315-5H FR0500315-5H
Kód modelu 01 NXP00315-A5H1SSV-
Kód modelu 02 A1AFB20000
Kód modelu 05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 8.1
Calculated Gross Weight [kg] 9.1
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 15 15
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 11 11
Rozměry Š × V × H [mm] 144X417X214 144X417X214
Trvalý proud (HO) [A] 23 23
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Skladový kód část 1 7DP-003155-118LG1
Skladový kód 7DP-003155 7DP-003155
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
Závod z objednávky 2500 2500
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality