External RFI Filter, 42A, 18.5-22 kW, T4

132B0247

제품 세부정보

총 중량 1400 g
순중량 1400 g
Volume 0 l
EAN 5710107607785

ACCESSORIES FC 101 SERIES

외함 (E20) IP20 / 섀시
위상 (T) 3상
정격 용량 (P18K) 18.5 KW / 25 HP
(P22K) 22 KW / 30 HP
주전원 전압 (4) 380 - 480 VAC
프레임 사이즈 H5

ACCESSORIES FC 280 SERIES

전압 (T4) 3상 380-480 VAC
정격 용량 (P18K) 18.5 kW / 25 HP
(P22K) 22 kW / 30 HP
프레임 사이즈 K5

Options

Options Filter related options

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality