LCP FOR FC101

132B0200

Easy-to-use local control panel for the VLT® HVAC Basic Drive.
The well-structured menu system ensures fast commissioning and
easy access to its powerful functions saving time, energy, and
money. To be used on newer products with an 8 pole connection.

제품 세부정보

총 중량 0.086 kg
순중량 0.078 kg
Volume 0.1 l
EAN 5710107608058

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

옵션 (AX) 옵션 없음
정격 용량 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP

ACCESSORIES FC 101 SERIES

외함 (P00) IP00 / 섀시 백플레이트
(E20) IP20 / 섀시
(E21) IP21 / Type 1
(P20) IP20 / 섀시 백플레이트

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

옵션 옵션 없음
정격 용량 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
3.0 kW /4.0 HP
0.75 kW /1.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
프레임 사이즈 MH2
MH1
MH3

Options

Options Control related options

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality