FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7288

FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 380-480VAC (3상), 표준형 검정색 IP66/NEMA4X,
RFI 클래스 A1/C2, 제동 초퍼 + 기계식 제동, 완비형 소형 독립형, 플랫 브래킷,
미터법 기준 스레드, 서비스 스위치 모터측, 표시창 커넥터 포함

모델 코드: FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
재구성

제품 세부정보

총 중량 10.1 kg
순중량 8 kg
Volume 0 l
EAN 5702427987500

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT 시리즈 302 302
정격 용량 P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
주전원 전압 T4 380-480VAC (3상)
외함 B66 표준형 검정색 IP66/NEMA4X
RFI 필터 H1 RFI 클래스 A1/C2
제동 S 제동 초퍼 + 기계식 제동
하드웨어 구성 1 완비형 소형 독립형
브래킷 E 플랫 브래킷
스레드 M 미터법 기준 스레드
스위치 옵션 F 서비스 스위치 모터측
표시창 C 표시창 커넥터 포함
센서 플러그 X 센서 플러그 없음
모터 플러그 X 모터 플러그 없음
주전원 플러그 X 주전원 플러그 없음
필드버스 플러그 X 필드버스 플러그 없음
예비 X 예비
A 옵션 A0 Profibus DP
B 옵션 BX B 옵션 없음
SW용 예비 XXXXX SW용 예비
D 옵션 D0 24VDC 백업 입력
FCD302 프레임 용량 MF1 (MF1) MF1
유형 코드 파트 1 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
유형 코드 파트 2 A0BXXXXXXD0
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
계산된 총 중량[kg] 10.1
계산된 순 중량[kg] 9.8
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
모델코드02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality