FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0

131U7282

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP 380-480VAC (3상) 표준형 검정색 IP66/NEMA4X
RFI 클래스 A1/C2 제동 초퍼 + 기계식 제동 완비형 소형 독립형40 mm 브래킷
미터법 기준 스레드 서비스 스위치 모터측 표시창 커넥터 포함

모델 코드: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
재구성

제품 세부정보

총 중량 10.1 Kilogram
순중량 9.8 Kilogram
EAN 5702427987456

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FCD VLT® DecentralDrive FCD
VLT 시리즈 302 302
정격 용량 P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
주전원 전압 T4 380-480VAC (3상)
외함 B66 표준형 검정색 IP66/NEMA4X
RFI 필터 H1 RFI 클래스 A1/C2
제동 S 제동 초퍼 + 기계식 제동
하드웨어 구성 1 완비형 소형 독립형
브래킷 F 40 mm 브래킷
스레드 M 미터법 기준 스레드
스위치 옵션 F 서비스 스위치 모터측
표시창 C 표시창 커넥터 포함
센서 플러그 F 직접 장착 6xM12
모터 플러그 X 모터 플러그 없음
주전원 플러그 X 주전원 플러그 없음
필드버스 플러그 X 필드버스 플러그 없음
예비 X 예비
A 옵션 A0 Profibus DP
B 옵션 BX B 옵션 없음
SW용 예비 XXXXX SW용 예비
D 옵션 D0 24VDC 백업 입력
FCD302 프레임 용량 MF1 (MF1) MF1
유형 코드 파트 1 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX
유형 코드 파트 2 A0BXXXXXXD0
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
HELP CHAR D0
STAT NO 09032
제품 보기(기본) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 9.8
Product Hierarchy 87E2679409032
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX
모델코드02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality