FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

주파수 변환기
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P15K) 15 KW / 20 HP, 3상
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
현장 제어 패널 없음
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: H6
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 19.9 kg
순중량 19.6 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107088386

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® HVAC Drive FC-
시리즈 101 101
정격 용량 P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
위상 T 3상
주전원 전압 2 200 - 240 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 H6 H6
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-101P15KT2E20H2XXX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
계산된 순 중량[kg] 24
계산된 총 중량[kg] 24.3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
주문 라인의 플랜트 B901
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-101P15KT2E20H2XXX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality