FC-101P5K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9798

주파수 변환기
FC-101P5K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, 3상
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시
RFI 클래스 A1 (C2)
제동 초퍼 없음
현장 제어 패널 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
액자: H4
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-101P5K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 8.5 Kilogram
순중량 8 Kilogram
EAN 5710107089567

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® HVAC Drive FC-
시리즈 101 101
정격 용량 P5K5 (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP
위상 T 3상
주전원 전압 2 200 - 240 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H4 RFI 클래스 A1 (C2)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 H4 H4
제품 카탈로그 GLBL 글로벌 (표준)
유형 코드 파트 1 FC-101P5K5T2E20H4XXC
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H4T2
STAT NO 60265
Product Hierarchy 87D4560160265
제품 보기(기본) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
Material Net Weight 8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-101P5K5T2E20H4XXC
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality