FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8912

주파수 변환기
FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
3상 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 섀시
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: A2
A 옵션 없음 B 옵션 없음
C1 옵션 없음 D 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 4.91 Kilogram
순중량 4.04 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427378919

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AQUA Drive FC-
시리즈 202 202
정격 용량 P3K0 (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 A2 A2
유형 코드 파트 1 FC-202P3K0T4E20H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
HELP CHAR FC-202P3K0T4E20H2XXXXX
STAT NO 32734
제품 보기(기본) Global (Standard)
전력 150%(HO)[KW] 3 3
전력 110%(NO)[KW] 3 3
높이[mm] 268,0 268,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 90,0 90,0
너비(C 옵션 2개 포함)[mm] 150,0 150,0
깊이[mm] 205,0 205,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 220,0 220,0
kVA 4.99 4.99
전력 손실 NO[W] 116 116
전력 손실 NO[W] 116 116
전력 손실 HO[W] 116 116
전력 손실 HO[W] 116 116
연속 전류(NO)[A] 7.2 7.2
단속 전류(NO)[A] 7.92 7.92
연속 전류(NO)[A] 6.3 6.3
단속 전류(NO)[A] 6.93 6.93
연속 전류(HO)[A] 7.2 7.2
단속 전류(HO)[A] 10.8 10.8
연속 전류(HO)[A] 6.3 6.3
단속 전류(HO)[A] 9.45 9.45
Calculated Gross Weight [kg] 4.886
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.04
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 4.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360525
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-202P3K0T4E20H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality