FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8881

주파수 변환기
FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
0.55 KW / 0.75 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 섀시
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: A2
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-202PK55T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 4.76 kg
순중량 3.89 kg
Volume 21.569 l
EAN 5702427378605

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AQUA Drive FC-
시리즈 202 202
정격 용량 PK55 0.55 KW / 0.75 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 A2 A2
유형 코드 파트 1 FC-202PK55T4E20H2XGC
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
전력 150%(HO)[KW] 0.55
전력 110%(NO)[KW] 0.55
높이[mm] 268,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 90,0
너비(C 옵션 2개 포함)[mm] 150,0
깊이[mm] 205,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 220,0
kVA 1.25
전력 손실 NO[W] 42
전력 손실 NO[W] 42
전력 손실 HO[W] 42
전력 손실 HO[W] 42
연속 전류(NO)[A] 1.8
단속 전류(NO)[A] 1.98
연속 전류(NO)[A] 1.6
단속 전류(NO)[A] 1.76
연속 전류(HO)[A] 1.8
단속 전류(HO)[A] 2.7
연속 전류(HO)[A] 1.6
단속 전류(HO)[A] 2.4
계산된 총 중량[kg] 4.76
계산된 순 중량[kg] 3.89
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-202PK55T4E20H2XGC
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality