FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8650

주파수 변환기
FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP
3상 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 섀시
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: A3
A 옵션 없음 B 옵션 없음
C1 옵션 없음 D 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 6.57 Kilogram
순중량 6.04 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427375468

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AQUA Drive FC-
시리즈 202 202
정격 용량 P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 A3 A3
유형 코드 파트 1 FC-202P7K5T4E20H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
STAT NO 32819
전력 150%(HO)[KW] 7.5 7.5
전력 110%(NO)[KW] 7.5 7.5
높이[mm] 268,0 268,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 130,0 130,0
너비(C 옵션 2개 포함)[mm] 190,0 190,0
깊이[mm] 205,0 205,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
전력 손실 NO[W] 225 225
전력 손실 NO[W] 225 225
전력 손실 HO[W] 225 225
전력 손실 HO[W] 225 225
연속 전류(NO)[A] 16 16
단속 전류(NO)[A] 17.6 17.6
연속 전류(NO)[A] 14.5 14.5
단속 전류(NO)[A] 16 16
연속 전류(HO)[A] 16 16
단속 전류(HO)[A] 24 24
연속 전류(HO)[A] 14.5 14.5
단속 전류(HO)[A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 7.046
Calculated Net Weight [kg] 6.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-202P7K5T4E20H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality