FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3287

주파수 변환기
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, 3상
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 섀시
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: A3
C1 옵션 없음, MCB-107 24V DC 백업
LonWorks MCA 108, MCB-101 일반용 I/O

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

제품 세부정보

총 중량 6.9 kg
순중량 6.6 kg
Volume 27.246 l
EAN 5702427225237

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® HVAC Drive FC-
시리즈 102 102
정격 용량 P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AG LonWorks MCA 108
B 옵션 BK MCB-101 일반용 I/O
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 D0 MCB-107 24V DC 백업
프레임 사이즈 A3 A3
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-102P7K5T4E20H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
전력 110%(NO)[KW] 7.5
높이[mm] 268,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 130,0
너비(C 옵션 2개 포함)[mm] 190,0
깊이[mm] 205,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 220,0
kVA 11.1
전력 손실 NO[W] 255
전력 손실 NO[W] 255
연속 전류(NO)[A] 16
단속 전류(NO)[A] 17.6
연속 전류(NO)[A] 14.5
단속 전류(NO)[A] 16
계산된 총 중량[kg] 7.3
계산된 순 중량[kg] 7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-102P7K5T4E20H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality