FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3266

주파수 변환기
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 KW / 60 HP, 3상
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: C1
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 43.64 kg
순중량 42.14 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427225947

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 302 302
정격 용량 P45K (P45K) 45 KW / 60 HP
위상 T 3상
주전원 전압 5 380 - 500 VAC
외함 E55 IP55 / Type 12
RFI 필터 H1 (H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 - 안전 정지 B 제동 초퍼
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 C1 C1
유형 코드 파트 1 FC-302P45KT5E55H1BGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
전력 150%(HO)[KW] 45
전력 110%(NO)[KW] 55
높이[mm] 685,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 308,0
깊이[mm] 311,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 311,0
kVA 62.4
전력 손실 NO[W] 1083
전력 손실 NO[W] 1083
전력 손실 HO[W] 891
전력 손실 HO[W] 891
연속 전류(NO)[A] 106
단속 전류(NO)[A] 117
연속 전류(NO)[A] 105
단속 전류(NO)[A] 116
연속 전류(HO)[A] 90
단속 전류(HO)[A] 135
연속 전류(HO)[A] 80
단속 전류(HO)[A] 120
계산된 총 중량[kg] 43.64
계산된 순 중량[kg] 42.14
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-302P45KT5E55H1BGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality