FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1275

주파수 변환기
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP
3상 380 - 480 VAC IP55 / Type 12
RFI 클래스 A2 (C3)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: B1
A 옵션 없음 B 옵션 없음
C1 옵션 없음 D 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 23.41 Kilogram
순중량 19.79 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427158955

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® HVAC Drive FC-
시리즈 102 102
정격 용량 P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
위상 T 3상
주전원 전압 4 380 - 480 VAC
외함 E55 IP55 / Type 12
RFI 필터 H2 RFI 클래스 A2 (C3)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 B1 B1
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
유형 코드 파트 1 FC-102P11KT4E55H2XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
전력 110%(NO)[KW] 11 11
높이[mm] 494,0 494,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 243,0 243,0
깊이[mm] 261,0 261,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
전력 손실 NO[W] 278 278
전력 손실 NO[W] 278 278
연속 전류(NO)[A] 24 24
단속 전류(NO)[A] 26.4 26.4
연속 전류(NO)[A] 21 21
단속 전류(NO)[A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 23.41
Calculated Net Weight [kg] 19.79
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-102P11KT4E55H2XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality