FC-302P3K0T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131B0763

Convertidores de Frecuencia
FC-302P3K0T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
3,0kW,
Trifásica, 380-500V,IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida
Sin opción C1, Alim. aux. de 24VCC

Otras opciones según código de modelo

Typbezeichnung: FC-302P3K0T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttovægt 5.516 Kilogram
Nettovægt 4.67 Kilogram
EAN nr. 5702427153455

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P3K0 3,0 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP X Uden betjeningspanel
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option A0 MCA 101 PROFIBUS DP V1
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option D0 MCB 107 24V DC backup
Kapslingsstørrelse A2 A2
Typekode del 1 FC-302P3K0T5E20H1BXX
Typekode del 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 3 3
Højde [mm] 268,0 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0 90,0
Bredde med to C-optioner [mm] 150,0 150,0
Dybde [mm] 205,0 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 4.99 4.99
Effekttab HO [W] 116 116
Effekttab HO [W] 116 116
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 7.2 7.2
Periodisk strøm (HO) [A] 11.5 11.5
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 6.3 6.3
Periodisk strøm (HO) [A] 10.1 10.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.516
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.67
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P3K0T5E20H1BXX
Modelkode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality