FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0041

주파수 변환기
FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, 3상
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: A3
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 7.02 kg
순중량 6.49 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427094345

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 302 302
정격 용량 P5K5 (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP
위상 T 3상
주전원 전압 5 380 - 500 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H1 (H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 A3 A3
유형 코드 파트 1 FC-302P5K5T5E20H1XGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
전력 160%(HO)[KW] 5.5
높이[mm] 268,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 130,0
너비(C 옵션 2개 포함)[mm] 190,0
깊이[mm] 205,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 220,0
kVA 9.01
전력 손실 HO[W] 187
전력 손실 HO[W] 187
연속 전류(HO)[A] 13
단속 전류(HO)[A] 20.8
연속 전류(HO)[A] 11
단속 전류(HO)[A] 17.6
계산된 총 중량[kg] 7.02
계산된 순 중량[kg] 6.49
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-302P5K5T5E20H1XGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality