FC-302P1K1T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0025

주파수 변환기
FC-302P1K1T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, 3상
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
현장 제어 패널 없음
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: A2
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-302P1K1T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

제품 세부정보

총 중량 4.89 kg
순중량 4.37 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094147

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 302 302
정격 용량 P1K1 (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP
위상 T 3상
주전원 전압 5 380 - 500 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H1 (H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 - 안전 정지 B 제동 초퍼
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 A2 A2
유형 코드 파트 1 FC-302P1K1T5E20H1BXX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
전력 160%(HO)[KW] 1.1
높이[mm] 268,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 90,0
너비(C 옵션 2개 포함)[mm] 150,0
깊이[mm] 205,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 220,0
kVA 2.08
전력 손실 HO[W] 58
전력 손실 HO[W] 58
연속 전류(HO)[A] 3
단속 전류(HO)[A] 4.8
연속 전류(HO)[A] 2.7
단속 전류(HO)[A] 4.32
계산된 총 중량[kg] 4.89
계산된 순 중량[kg] 4.37
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-302P1K1T5E20H1BXX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality