FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0011

주파수 변환기
FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP, 3상
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
현장 제어 패널 없음
비코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: A3
C1 옵션 없음, D 옵션 없음
A 옵션 없음, B 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-302P3K7T2E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 7.02 kg
순중량 6.49 kg
Volume 27.246 l
EAN 5702427090750

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 302 302
정격 용량 P3K7 (P3K7) 3.7 KW / 5.0 HP
위상 T 3상
주전원 전압 2 200 - 240 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H1 (H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 - 안전 정지 B 제동 초퍼
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 A3 A3
유형 코드 파트 1 FC-302P3K7T2E20H1BXX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog GLBL Global (Standard)
전력 160%(HO)[KW] 3.7
높이[mm] 268,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 130,0
너비(C 옵션 2개 포함)[mm] 190,0
깊이[mm] 205,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 220,0
kVA 6.02
전력 손실 HO[W] 185
연속 전류(HO)[A] 16.7
단속 전류(HO)[A] 26.7
계산된 총 중량[kg] 7.02
계산된 순 중량[kg] 6.49
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
주문 라인의 플랜트 B901
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-302P3K7T2E20H1BXX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality