DriveProStart-UP ctrl. IFT test medium
130R1325
DrivePro Start-Up Control interface testing medium frame unit
DrivePro Start-Up Control interface testing medium frame unit
총 중량 | 0 kg |
순중량 | 0 kg |
Volume | 0 l |
총 중량 | 0 kg |
순중량 | 0 kg |
Volume | 0 l |
제품 유형 | Frequency converter,air-cooled |
프레임 사이즈 |
(FA06) FA06 (FA07) FA07 (FB06) FB06 (FA08) FA08 (FB07) FB07 (FB08) FB08 (FK06) FK06 (FK07) FK07 (FK08) FK08 |
제품 유형 | Frequency converter,air-cooled |
프레임 사이즈 |
(FA06) FA06 (FA07) FA07 (FB06) FB06 (FA08) FA08 (FB07) FB07 (FB08) FB08 (FK06) FK06 (FK07) FK07 (FK08) FK08 |
DrivePro 범주 | 기동 |
프레임 사이즈 |
D1n C1 C2 C3 C4 DA2 D8H DA4 D6H D4H D2H D2n D11 D13 D1 D2 D3 D4 D7H CPB DB2 CPA D5H DB4 CPC D3H D1H |
DrivePro 범주 | 기동 |
프레임 사이즈 |
D1n C1 C2 C3 C4 DA2 D8H DA4 D6H D4H D2H D2n D11 D13 D1 D2 D3 D4 D7H CPB DB2 CPA D5H DB4 CPC D3H D1H |
프레임 사이즈 |
D11 D13 D1 D2 C1 D3 C2 D4 C3 C4 D7H D8H D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
프레임 사이즈 |
D11 D13 D1 D2 C1 D3 C2 D4 C3 C4 D7H D8H D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
프레임 사이즈 |
D11 D13 D1 C1 D2 C2 D3 C3 D4 C4 Ca1 D7H D8H D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
프레임 사이즈 |
D11 D13 D1 C1 D2 C2 D3 C3 D4 C4 Ca1 D7H D8H D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
Frame Size |
D3H D4H D1H D2H |
VLT Series | 321 |
Frame Size |
D3H D4H D1H D2H |
VLT Series | 321 |