VLT® Relay Option MCB 105, coated

130B1210

Relay extension for FC 100 and FC 300.
Extension with 3 additional load relays (changeover contacts),
easy to retrofit thanks to modular technology.
Painted version for harsh environments,
easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A

제품 세부정보

총 중량 0.493 kg
순중량 0.416 kg
Volume 3.723 dm3
EAN 5710107611713

ACCESSORIES FC 100 SERIES

B 옵션 (BX) B 옵션 없음
코팅 PCB (C) 코팅 PCB

ACCESSORIES FC 103 SERIES

B 옵션 (BX) B 옵션 없음
코팅 PCB (C) 코팅 PCB

ACCESSORIES FC 200 SERIES

B 옵션 (BX) B 옵션 없음

Options

Options Control related options

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

B 옵션 (BP) MCB-105 릴레이 카드
DrivePro 범주 자체 서비스 가능 예비 부품
예비 부품

SPARE PARTS FC 200 SERIES

B 옵션 (BP) MCB-105 릴레이 카드

SPARE PARTS FC 300 SERIES

B 옵션 (BP) MCB-105 릴레이 카드

SPARE PARTS FC 103 SERIES

B 옵션 (BP) MCB-105 릴레이 카드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality