VLT® PTC Thermistor Card MCB 112, ctd

130B1137

ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
MCB 112 PTC - thermistor relay MS220DA In connection with ATEX certified explosion-proof
motors for full motor protection. Certified PTC sensors are the sole protection required.
Integrable module with ATEX-compliant full thermal motor protection
1 PTB-certified PTC thermistor input
1 switch-off signal for using the Safe Stop function
1 logic output for error identification

제품 세부정보

총 중량 0.8 kg
순중량 0.5 kg
Volume 3.723 dm3
EAN 5710107612062

ACCESSORIES FC 100 SERIES

B 옵션 (BX) B 옵션 없음
코팅 PCB (C) 코팅 PCB

ACCESSORIES FC 103 SERIES

B 옵션 (BX) B 옵션 없음
코팅 PCB (C) 코팅 PCB

ACCESSORIES FC 300 SERIES

B 옵션 (BX) B 옵션 없음

Options

Options Interface board options

Options

Options Interface board options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

B 옵션 (B2) MCB-112 PTC 써미스터 카드

SPARE PARTS FC 200 SERIES

B 옵션 (B2) MCB-112 PTC 써미스터 카드

SPARE PARTS FC 300 SERIES

B 옵션 (B2) MCB-112 PTC 써미스터 카드

SPARE PARTS FC 103 SERIES

B 옵션 (B2) MCB-112 PTC 써미스터 카드
DrivePro 범주 자체 서비스 가능 예비 부품
예비 부품

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality