lcp panel kit/fc300 fg-lcp panel kit
130B1113
The kit includes graphical LCP, fasteners, 3m cable and gasket.
The kit includes graphical LCP, fasteners, 3m cable and gasket.
총 중량 | 0.6 kg |
순중량 | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
총 중량 | 0.6 kg |
순중량 | 0.55 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5702427148680 |
VLT Series | 321 |
VLT Series | 321 |
/LCP | (X) 현장 제어 패널 없음 |
외함 |
(E20) IP20 / 섀시 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 (P20) IP20 / 섀시 백플레이트 |
/LCP | (X) 현장 제어 패널 없음 |
외함 |
(E20) IP20 / 섀시 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 (P20) IP20 / 섀시 백플레이트 |
/LCP | (X) 현장 제어 패널 없음 |
외함 |
(E20) IP20 / 섀시 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 (P20) IP20 / 섀시 백플레이트 |
/LCP | (X) 현장 제어 패널 없음 |
외함 |
(E20) IP20 / 섀시 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 백플레이트 (P20) IP20 / 섀시 백플레이트 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |