Panel Through Mounting Kit, A5

130B1028

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

제품 세부정보

총 중량 3.265 kg
순중량 2.414 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612376

ACCESSORIES for FC-321

Frame Size A5

ACCESSORIES FC 100 SERIES

외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(C55) IP55/ Type 12
(E55) IP55 / Type 12
(Y55) IP55/TYPE 12,백플레이트포함
프레임 사이즈 A5

ACCESSORIES FC 103 SERIES

외함 (P55) IP55 / Type12 백플레이트
(C55) IP55/ Type 12
(E55) IP55 / Type 12
(Y55) IP55/TYPE 12,백플레이트포함
프레임 사이즈 A5

ACCESSORIES FC 200 SERIES

프레임 사이즈 A5

ACCESSORIES FC 300 SERIES

프레임 사이즈 A5

Options

Options Enclosure related options

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality