왕복동 컴프레서, MS26TB
123F2555
냉매: R404A; R452A; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220/1/50
냉매: R404A; R452A; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220/1/50
총 중량 | 23.4 Kg |
순중량 | 23 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424666439 |
총 중량 | 23.4 Kg |
순중량 | 23 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424666439 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 220 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 240 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 187 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 255 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3000 rpm |
Description | MS26TB |
Family | S |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50Hz [A] | 38 A |
MCC(Motor Control Center) | 11.50 A |
Model number | MS26TB |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
φ(컴프레서) | 1 |
구성 코드 | 싱글 |
권선 온도 단기 [°C] [Max] | 135 °C |
권선 온도 연속 [°C] [Max] | 115 °C |
기동 커패시터 정전 용량 | 88-108 µF |
기술 | 왕복동 |
냉매 |
R404A R448A R449A R452A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 1.7 kg |
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 4.9 |
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 1.65 |
런 커패시터 정전 용량 | 20 µF |
모터 작동 전류 HST 50Hz [A] | 38 A |
모터 타입 | CSR |
바닥판으로부터의 높이 [mm] | 276 mm |
브랜드 기술 | 왕복동 컴프레서 |
색깔 | 검정 |
세그먼트 활용 |
냉동 HT 냉동 MT |
속도 플랫폼 | Fixed-speed |
승인 |
CCC VDE |
오일량 [cm3] | 887 cm³ |
오일의 종류 | POE |
용도 |
HBP MBP |
용량 제어 | 정속 |
이코너마이저 | 아니요 |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50 |
총 높이 [mm] | 282 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220/1/50 |
토출 연결 각도 [°] | 63 ° |
토출 연결 직경[mm] | 8 mm |
토출 연결 높이 [mm] | 171 mm |
토출 연결 비고 | 고무 플러그 |
토출 연결 재질 | 구리 |
토출 용적 [cm3] | 25.93 cm³ |
패킹 수량 | 48 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
프로세스 연결 각도 | 0 ° |
프로세스 연결 비고 | 고무 플러그 |
프로세스 연결 재질 | 구리 |
프로세스 연결 직경 [mm] | 9.7 mm |
형식 | MS26 |
흡입 연결 각도 [°] | 0 ° |
흡입 연결 높이 [mm] | 261 mm |
흡입 연결 소재 | 구리 |
흡입 연결 직경[mm] | 12.7 mm |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 220 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 240 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 187 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 255 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3000 rpm |
Description | MS26TB |
Family | S |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50Hz [A] | 38 A |
MCC(Motor Control Center) | 11.50 A |
Model number | MS26TB |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
φ(컴프레서) | 1 |
구성 코드 | 싱글 |
권선 온도 단기 [°C] [Max] | 135 °C |
권선 온도 연속 [°C] [Max] | 115 °C |
기동 커패시터 정전 용량 | 88-108 µF |
기술 | 왕복동 |
냉매 |
R404A R448A R449A R452A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 1.7 kg |
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 4.9 |
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 1.65 |
런 커패시터 정전 용량 | 20 µF |
모터 작동 전류 HST 50Hz [A] | 38 A |
모터 타입 | CSR |
바닥판으로부터의 높이 [mm] | 276 mm |
브랜드 기술 | 왕복동 컴프레서 |
색깔 | 검정 |
세그먼트 활용 |
냉동 HT 냉동 MT |
속도 플랫폼 | Fixed-speed |
승인 |
CCC VDE |
오일량 [cm3] | 887 cm³ |
오일의 종류 | POE |
용도 |
HBP MBP |
용량 제어 | 정속 |
이코너마이저 | 아니요 |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50 |
총 높이 [mm] | 282 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220/1/50 |
토출 연결 각도 [°] | 63 ° |
토출 연결 직경[mm] | 8 mm |
토출 연결 높이 [mm] | 171 mm |
토출 연결 비고 | 고무 플러그 |
토출 연결 재질 | 구리 |
토출 용적 [cm3] | 25.93 cm³ |
패킹 수량 | 48 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
프로세스 연결 각도 | 0 ° |
프로세스 연결 비고 | 고무 플러그 |
프로세스 연결 재질 | 구리 |
프로세스 연결 직경 [mm] | 9.7 mm |
형식 | MS26 |
흡입 연결 각도 [°] | 0 ° |
흡입 연결 높이 [mm] | 261 mm |
흡입 연결 소재 | 구리 |
흡입 연결 직경[mm] | 12.7 mm |