왕복동 컴프레서, MLY90RAa

123F2513

냉매: R404A, 세그먼트 활용: 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220/1/50

제품 세부정보

총 중량 11.6 Kg
순중량 11.3 Kg
Volume 12 Liter
EAN 5702424666736

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 220 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 240 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 187 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 264 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 3000 rpm
Description MLY90RAa
Family L
In scope of WEEE and contain batteries No
MCC(Motor Control Center) 5.60 A
Model number MLY90RAa
Product Name Description Reciprocating compressor L
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
φ(컴프레서) 1
구성 코드 싱글
권선 온도 단기 [°C] [Max] 135 °C
권선 온도 연속 [°C] [Max] 115 °C
기술 왕복동
냉매 R404A
냉매 충전 [kg] [Max] 1.15 kg
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] 10.5
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] 4.68
모터 타입 CSIR
바닥판으로부터의 높이 [mm] 198 mm
브랜드 기술 왕복동 컴프레서
색깔 검정
세그먼트 활용 냉동 MT
승인 VDE
오일량 [cm3] 400 cm³
오일의 종류 POE
용도 HBP
MBP
용량 제어 정속
이코너마이저 아니요
전압 50Hz [V] 220 V
전압 50Hz [V] [최대] 240 V
제품군 Hermetic compressors
주파수 [Hz] 50
총 높이 [mm] 205 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220/1/50
토출 연결 각도 [°] 0 °
토출 연결 직경[mm] 4.9 mm
토출 연결 높이 [mm] 121 mm
토출 연결 비고 고무 플러그
토출 연결 재질 Cu-plated(동도금) 강철
토출 용적 [cm3] 9.09 cm³
패킹 수량 120
포장 형식 인더스트리얼 팩
프로세스 연결 각도 50 °
프로세스 연결 비고 고무 플러그
프로세스 연결 재질 Cu-plated(동도금) 강철
프로세스 연결 직경 [mm] 6.5 mm
형식 MLY90
흡입 연결 각도 [°] 20 °
흡입 연결 높이 [mm] 125 mm
흡입 연결 소재 동도금 강철
흡입 연결 직경[mm] 6.5 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality