스크롤 컴프레서, HLJ072T4LC8

121L2164

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 42.5 Kilogram
순중량 37 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702424541798

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 415 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 457 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HLJ072T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLJ
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP22
LRA 87 A
Max pressure (PS) - high side 46.1 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC(Motor Control Center) 19 A
Model number HLJ072T4LC8
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 12.2 A
SCIP 서류 번호 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
UL evaluated Yes
가스 균압 경납
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선저항 1-2 [Ohm] 2.12
권선저항 1-3 [Ohm] 2.09
권선저항 2-3 [Ohm] 2.07
기술 스크롤
길이 [mm] 239 mm
냉매 R410A
냉매 충전 [kg] [Max] 5.44 kg
너비 [mm] 239 mm
도면 번호 0XR6049B-2
마운팅포함 그로밋과 슬리브가 있는 마운팅 키트
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
연결유형 브레이즈
오일 균압 1/2''
오일 참조 목록 320HV
오일 충전 [L] 1.57 L
오일의 종류 PVE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
유리 마운팅 없음
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
점도 [cP] 68 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor HLJ
주파수 [Hz] 50/60
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 455 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 높이 [mm] 422 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 용적 [cm3] 67.97 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 12
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 표준 ODF
형식 HLJ072
흡입 연결 높이 [mm] 280 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality