Scrollkompressor, HRP054T4LP6

121L1691

Köldmedium: R407C, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 43.17 Kilogram
Nettovikt 37 Kilogram
Volym 0.05 Cubic meter
EAN 5702428405874

 

Anslutningstyp Lödd
Bredd [mm] 239 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HRP054T4
Diameter [mm] 184 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HRP
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 1
Gas-utjämning Inget
Glasmontering Ingen
Godkännande CCC
CE
UKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP-klassning IP22
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 380-415/3/50 460/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 5.44 kg
Köldmedium R407C
Levererad montering Monteringssats med infästningar och manschetter
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] 2.3
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] 2.3
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] 2.3
Längd [mm] 239 mm
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] 460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] 342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 414 V
Låst rotor, A 62 A
Matningsanslutningar Kontaktbleck
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 12.5 A
Model number HRP054T4LP6
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 8 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oljeavtappning Ingen
Oljepåfyllning [L] 1.57 L
Oljereferens 320HV
Oljetyp PVE
Oljeutjämning Ingen
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] 3500 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor HRP
Ritningsnr 0XR6002B-2
SCIP ID nr 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segmentanvändning Luftkonditionering
Slagvolym [cm3] 72.76 cm³
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 7/8 in
Suganslutning, storlek [in] 7/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 280 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Total höjd [mm] 455 mm
Typ HRP054
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 1/2 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1/2 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 422 mm
Viskositet [cP] 68 mPas
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality