Scroll compressor, HCM094T4LC6

121L0578

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerants: R22, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Product details

Brutokaal 47.218 Kilogram
Netokaal 44 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702424542030

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HCM094T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family HCM
Fitting standard ODF
Gaasiühtlustus Puudub
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting Puudub
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 369 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Joonise number 0SR4103B-3
Kogukõrgus [mm] 536 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 126.02 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 7.26 kg
Külmutusagensid R22
Laius [mm] 232 mm
LRA 95 A
Läbimõõt [mm] 184 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 21 A
Model number HCM094T4LC6
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Mähise takistus 1–2 [oomi] 1.48
Mähise takistus 1–3 [oomi] 1.48
Mähise takistus 2–3 [oomi] 1.48
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization Puudub
Oil type Alküülbenseen
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pikkus [mm] 232 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 13.5 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor HCM
Tooteid pakendis 12
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp HCM094
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UL evaluated Yes
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 509 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 2.66 L
Õli võrdlus 160ABM
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality