스크롤 컴프레서, HCP120T4LC6

121L0401

냉매: R407C, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

Détails du produit

총 중량 49.33 Kilogram
순중량 44 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702424206253

 

Catégorie de protection IP IP22
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 7.26 kg
Charge en huile [L] 2.66 L
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Couleur Bleu
Couple pour le raccordement à la terre [Nm] 2 N-m
Description HCP120T4
Emballage (format) Emballage individuel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 342 V
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 414 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Faible valeur de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Family HCP
Fluides R407C
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Hermetic compressors
Hauteur du raccordement de refoulement [mm] 519 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm] 369 mm
Liste d'huiles recommandées 320HV
LRA 140 A
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Model number HCP120T4LC6
Montage du voyant Aucun
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nom du produit Scroll compressor HCP
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 0SR4103B-2
Nº de dossier SCIP 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Oil type PVE
Phase 3
Profondeur [mm] 232 mm
Protection moteur Protection interne contre les surcharges
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance du couple [Nm] 3 N-m
Quantité par emballage 1
Raccords standard ODF
RLA 19.2 A
Résistance de l'enroulement 1-2 [Ohm] 1.13
Résistance de l'enroulement 1-3 [Ohm] 1.11
Résistance de l'enroulement 2-3 [Ohm] 1.1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 7/8 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 1 1/8 in
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Type HCP120
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Conditionnement d’air
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 457 V
Valeur élevée de plage de tension à 60Hz [V] 506 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 415 V
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 460 V
Viscosité [cP] 68 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vitesse de rotation à 60Hz [rpm] 3500 tr/min
Volume balayé [cm³] 162.4 cm³
Économiseur No
Égalisation du gaz Aucun.
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
길이 [mm] 232 mm
마운팅포함 그로밋과 슬리브가 있는 마운팅 키트
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 545 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality