스크롤 컴프레서, HCP120T4LC6

121L0398

냉매: R407C, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 48 Kilogram
순중량 44 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702424542047

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 415 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 457 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HCP120T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HCP
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP22
LRA 140 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC(Motor Control Center) 25 A
Model number HCP120T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 19.2 A
SCIP 서류 번호 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
가스 균압 없음
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선저항 1-2 [Ohm] 1.13
권선저항 1-3 [Ohm] 1.11
권선저항 2-3 [Ohm] 1.1
기술 스크롤
길이 [mm] 232 mm
냉매 R407C
냉매 충전 [kg] [Max] 7.26 kg
너비 [mm] 232 mm
도면 번호 0SR4103B-2
마운팅포함 그로밋과 슬리브가 있는 마운팅 키트
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일 참조 목록 320HV
오일 충전 [L] 2.66 L
오일의 종류 PVE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
유리 마운팅 없음
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
점도 [cP] 68 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor HCP
주파수 [Hz] 50/60
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 545 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 높이 [mm] 519 mm
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 용적 [cm3] 162.4 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 12
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 표준 ODF
형식 HCP120
흡입 연결 높이 [mm] 369 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality