스크롤 컴프레서, SY240A4PAF

120H2135

냉매: R22, 세그먼트 활용: 난방; 공조, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 157.5 Kilogram
순중량 152.3 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN 5715162830277

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 400 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 440 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SY240-4
Family SY
GP LP(게이지 포트 저압) 토크 [Nm] 15 N-m
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 215 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Model number SY240A4PAF
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 35.7 A
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.616 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 스크롤
냉매 R22
냉매 충전 [kg] [Max] 16 kg
도면 번호 8556098b
마운팅 토크 [Nm] 40 N-m
모터 보호 전자 보호 모듈, 110/240 V
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 5 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
세그먼트 활용 공조
난방
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
연결유형 Rotolock
오일 균압 1/2'' 플레어
오일 균압 토크 [Nm] 66 N-m
오일 배출 1/4'' 플레어
오일 배출 토크 [Nm] 35 N-m
오일 참조 목록 320SZ
오일 충전 [L] 8 L
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 Stud M5
점도 [cP] 68 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor SY
주파수 [Hz] 50/60
직경 [mm] 344 mm
총 높이 [mm] 727 mm
최대 운전 전류 [MOC] 47 A
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-400/3/50 460/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 1 3/4 in
토출 연결 높이 [mm] 654 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 용적 [cm3] 347.8 cm³
토크 접지 [Nm] 4 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 4
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 슬리브 ODF
피팅 표준 Rotolock
하부 체적 34.1 L
하부 최대 허용 온도 52 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 SY240
흡입 연결 높이 [mm] 196 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 2 1/4 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality