스크롤 컴프레서, SY300A9PBF

120H2117

냉매: R22, 세그먼트 활용: 난방; 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

Produktdetaljer

Bruttovægt 166 Kilogram
Nettovægt 157 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN nr. 5715162830451

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 3/4 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 665 mm
Antal starter pr. Time [Max] 12
CE-mærket Yes
Description SY300-9
Diameter [mm] 344 mm
Economizer Nej
Emballagemængde 4
Family SY
Fase 3
Fittingmuffe ODF
Fittingstandard Rotolock
Frekvens [Hz] 60
Glas moment [Nm] 50 N-m
Glasmontering Gevindskåret
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] 15 N-m
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 380 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 418 V
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 5 l
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 380/3/60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 20 kg
Kølemidler R22
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 342 V
Lavtryksside TS max 52 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 34.1 l
LRA (blokeret rotoramp.) 305 A
Maks. driftsstrøm 74 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Modelnummer SY300A9PBF
moment [Nm] 3 N-m
Moment jord [Nm] 4 N-m
Monteringsmoment [Nm] 40 N-m
Motorbeskyttelse Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240V
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Olieaftapning 1/4'' flare
Olieaftapning moment [Nm] 35 N-m
Oliefyldning [L] 8 l
Olieoversigt 320SZ
Olieudligning 1/2'' flare
Olieudligningsmoment [Nm] 66 N-m
Omfattet af WEEE No
Paineliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
Pakkeformat Industripakke
Power connections Stud M5
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Scroll compressor SY
RLA 52.9 A
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Segmentanvendelse Aircondition
Opvarmning
Slagvolumen [cm3] 437.5 cm³
Sugetilslutning materiale -
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 2 1/4 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 196 mm
Tegningsnummer 8556099b
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Rotolock
Totalhøjde [mm] 738 mm
Type SY300
UL-klassificeret Yes
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.355 Ohm
Viskositet [cP] 68 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality