스크롤 컴프레서, DSF115A9ALA

120H1892

냉매: R32, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-400/3/60, 포장 형식: 싱글 팩

제품 세부정보

총 중량 76 Kilogram
순중량 64 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN 5702424644154

 

60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 400 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 440 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description DSF115-9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSF
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 160 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 32.7 bar
Model number DSF115A9ALA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 25 A
SCIP 서류 번호 bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP 서류 제품 이름 CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.72 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 스크롤
길이 [mm] 230 mm
냉매 R32
냉매 충전 [kg] [Max] 10 kg
너비 [mm] 230 mm
도면 번호 8560177
마운팅 토크 [Nm] 15 N-m
모터 보호 내부 오버로드 보호기
바닥판으로부터의 높이 [mm] 527 mm
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 0.7 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사 아니요
연결유형 브레이즈
오일 균압 1-3/4'' Rotolock
오일 참조 목록 185SL
오일 충전 [L] 3.3 L
오일의 종류 POE
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 4.8mm
점도 [cP] 40 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor DSF
주파수 [Hz] 60
직경 [mm] 243 mm
총 높이 [mm] 542 mm
최대 운전 전류 [MOC] 24 A
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-400/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 53.6 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 36.7 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 37 bar
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 높이 [mm] 509 mm
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 용적 [cm3] 103.5 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 1
포장 형식 싱글 팩
피팅 표준 ODF
하부 체적 13.6 L
하부 최대 허용 온도 53 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 DSF115
흡입 연결 높이 [mm] 278 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality