스크롤 컴프레서, DSH381C4APD

120H1365

냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

Product details

총 중량 168.25 Kilogram
순중량 161.25 Kilogram
EAN 5702428663601

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 415 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 457 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description DSH381-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 294 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC(Motor Control Center) 79 A
Model number DSH381C4APD
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.45 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 스크롤
길이 [mm] 371 mm
냉매 R410A
R452B
R454B
냉매 충전 [kg] [Max] 17 kg
너비 [mm] 371 mm
도면 번호 8556199
모터 보호 전자 보호 모듈, 110/240 V
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 4 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사 아니요
역회전 보호 전자 모듈
연결유형 브레이즈
오일 균압 2-1/4'' Rotolock
오일 배출 1/4'' 플레어
오일 참조 목록 160SZ
오일 충전 [L] 6.1 L
오일의 종류 POE
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 Stud M5
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor DSH
주파수 [Hz] 50/60
직경 [mm] 333 mm
총 높이 [mm] 726 mm
최대 운전 전류 [MOC] 72 A
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 53.6 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 34.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 37 bar
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 높이 [mm] 667 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 용적 [cm3] 345 cm³
토크 접지 [Nm] 4 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 4
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 슬리브 ODF
피팅 표준 ODF
하부 체적 31.1 L
하부 최대 허용 온도 52 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 DSH381
흡입 연결 높이 [mm] 302 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 5/8 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality