스크롤 컴프레서, SH090A3ALC

120H0002

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-230/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 61.91 Kilogram
순중량 58 Kilogram
Volume 0.095 Cubic meter
EAN 5702428801843

 

60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 200 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 230 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 180 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 253 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SH090-3
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 203 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC(Motor Control Center) 43 A
Model number SH090A3ALC
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 30.7 A
SCIP 서류 번호 bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP 서류 제품 이름 CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
공장 HP(고압) [bar] 0 bar
공장 LP(저압) [bar] 0 bar
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.39 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 스크롤
냉매 R410A
냉매 충전 [kg] [Max] 5.9 kg
도면 번호 8560004
마운팅 토크 [Nm] 15 N-m
마운팅포함 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 0.7 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
연결유형 브레이즈
오일 균압 1-3/4"Rotolock
오일 참조 목록 160SZ
오일 충전 [L] 3 L
오일의 종류 POE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 4.8mm
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor SH
주파수 [Hz] 60
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 243 mm
총 높이 [mm] 482 mm
최대 운전 전류 [MOC] 38 A
컴프레서 전원 공급 장치[V] 200-230/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 48.7 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 33.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 37 bar
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 높이 [mm] 451 mm
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 용적 [cm3] 88.4 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 길이 [mm] 1150 mm
패킹 높이 [mm] 680 mm
패킹 수량 8
패킹 중량 [Kg] 494 kg
포장 너비 [mm] 950 mm
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 표준 ODF
하부 체적 11.7 L
하부 최대 허용 온도 55 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 SH090
흡입 연결 높이 [mm] 235 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality