스크롤 컴프레서, VZH065CGAMA
120G0403
냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
총 중량 | 38.5 Kilogram |
순중량 | 35 Kilogram |
Volume | 0.336 Cubic meter |
EAN | 5715162515303 |
총 중량 | 38.5 Kilogram |
순중량 | 35 Kilogram |
Volume | 0.336 Cubic meter |
EAN | 5715162515303 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 342 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3000 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 342 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3600 rpm |
Description | VZH065CGM |
Family | VZH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH065CGAMA |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de |
SCIP 서류 제품 이름 | VZH052-065 |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 없음 |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.177 Ohm |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R410A R452B R454B |
냉매 충전 [kg] [Max] | 5.4 kg |
도면 번호 | 8590073 |
마운팅 토크 [Nm] | 11 N-m |
모터 보호 | 주파수 컨버터에 의한 모토 보호 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 0.7 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
세그먼트 활용 | 공조 |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 아니요 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 배출 | 1/4'' NPT |
오일 참조 목록 | POE46-RL46HB |
오일 충전 [L] | 1.73 L |
오일의 종류 | POE |
용량 제어 | 인버터 |
유리 마운팅 | 없음 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 스페이드 |
점도 [cP] | 46 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 15 - 100 |
직경 [mm] | 184 mm |
총 높이 [mm] | 455 mm |
최대 운전 전류 [MOC] | 27.1 A |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
토출 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
토출 연결 높이 [mm] | 422 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
토출 용적 [cm3] | 65.1 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 5.1 L |
하부 최대 허용 온도 | 55 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | VZH065M |
흡입 연결 높이 [mm] | 280 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 7/8 in |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 342 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3000 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 342 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3600 rpm |
Description | VZH065CGM |
Family | VZH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH065CGAMA |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de |
SCIP 서류 제품 이름 | VZH052-065 |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 없음 |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.177 Ohm |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R410A R452B R454B |
냉매 충전 [kg] [Max] | 5.4 kg |
도면 번호 | 8590073 |
마운팅 토크 [Nm] | 11 N-m |
모터 보호 | 주파수 컨버터에 의한 모토 보호 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 0.7 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
세그먼트 활용 | 공조 |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 아니요 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 배출 | 1/4'' NPT |
오일 참조 목록 | POE46-RL46HB |
오일 충전 [L] | 1.73 L |
오일의 종류 | POE |
용량 제어 | 인버터 |
유리 마운팅 | 없음 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 스페이드 |
점도 [cP] | 46 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 15 - 100 |
직경 [mm] | 184 mm |
총 높이 [mm] | 455 mm |
최대 운전 전류 [MOC] | 27.1 A |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
토출 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
토출 연결 높이 [mm] | 422 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
토출 용적 [cm3] | 65.1 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 5.1 L |
하부 최대 허용 온도 | 55 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | VZH065M |
흡입 연결 높이 [mm] | 280 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 7/8 in |