스크롤 컴프레서, VZH044CGAMB
120G0357
냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 싱글 팩
총 중량 | 30 Kilogram |
순중량 | 27 Kilogram |
Volume | 0.336 Cubic meter |
EAN | 5702424659271 |
총 중량 | 30 Kilogram |
순중량 | 27 Kilogram |
Volume | 0.336 Cubic meter |
EAN | 5702424659271 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 342 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3000 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 342 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3600 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH044CGM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH044CGAMB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP 서류 제품 이름 | VZH028-044 / VLZ028-044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.71 Ohms |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R410A R452B R454B |
냉매 충전 [kg] [Max] | 3.6 kg |
도면 번호 | 8590076 |
마운팅 토크 [Nm] | 11 N-m |
모터 보호 | 주파수 컨버터에 의한 모토 보호 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 0.5 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 | 공조 |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 아니요 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 1-3/4'' Rotolock |
오일 참조 목록 | POE46-RL46HB |
오일 충전 [L] | 1.41 L |
오일의 종류 | POE |
용량 제어 | 인버터 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 스페이드 |
점도 [cP] | 46 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 15 - 100 |
직경 [mm] | 164 mm |
총 높이 [mm] | 421 mm |
최대 운전 전류 [MOC] | 15.5 A |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
토출 연결 각도 [°] | 90 ° |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 높이 [mm] | 378 mm |
토출 연결 비고 | 고무 플러그 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 재질 | 구리 |
토출 용적 [cm3] | 44.5 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
패킹 수량 | 1 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 3.2 L |
하부 최대 허용 온도 | 55 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | VZH044M |
흡입 연결 각도 [°] | 90 ° |
흡입 연결 높이 [mm] | 249 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
흡입 연결 소재 | 구리 |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 3/4 in |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 342 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3000 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 342 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3600 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH044CGM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH044CGAMB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP 서류 제품 이름 | VZH028-044 / VLZ028-044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.71 Ohms |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R410A R452B R454B |
냉매 충전 [kg] [Max] | 3.6 kg |
도면 번호 | 8590076 |
마운팅 토크 [Nm] | 11 N-m |
모터 보호 | 주파수 컨버터에 의한 모토 보호 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 0.5 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 | 공조 |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 아니요 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 1-3/4'' Rotolock |
오일 참조 목록 | POE46-RL46HB |
오일 충전 [L] | 1.41 L |
오일의 종류 | POE |
용량 제어 | 인버터 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 스페이드 |
점도 [cP] | 46 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 15 - 100 |
직경 [mm] | 164 mm |
총 높이 [mm] | 421 mm |
최대 운전 전류 [MOC] | 15.5 A |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
토출 연결 각도 [°] | 90 ° |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 높이 [mm] | 378 mm |
토출 연결 비고 | 고무 플러그 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 재질 | 구리 |
토출 용적 [cm3] | 44.5 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
패킹 수량 | 1 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 3.2 L |
하부 최대 허용 온도 | 55 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | VZH044M |
흡입 연결 각도 [°] | 90 ° |
흡입 연결 높이 [mm] | 249 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
흡입 연결 소재 | 구리 |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 3/4 in |