스크롤 컴프레서, VZH170CGAMA
120G0314
냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
냉매: R452B; R410A; R454B, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-480/3/50-60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
총 중량 | 161.75 Kilogram |
순중량 | 107.144 Kilogram |
Volume | 0.225 Cubic meter |
EAN | 5702424536237 |
총 중량 | 161.75 Kilogram |
순중량 | 107.144 Kilogram |
Volume | 0.225 Cubic meter |
EAN | 5702424536237 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 342 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3000 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 342 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3600 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170CGM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP54(케이블 글랜드 포함) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGAMA |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
SCIP 서류 제품 이름 | VZH170 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.05 Ohm |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R410A R452B R454B |
냉매 충전 [kg] [Max] | 13 kg |
도면 번호 | 8551202 |
마운팅 토크 [Nm] | 21 N-m |
모터 보호 | 주파수 컨버터에 의한 모토 보호 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 2.9 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 | 공조 |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 1-3/4'' Rotolock |
오일 참조 목록 | 160SZ |
오일 충전 [L] | 7.7 L |
오일의 종류 | POE |
용량 제어 | 인버터 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 나사 4.8mm |
점도 [cP] | 32 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 25 - 100 |
직경 [mm] | 318 mm |
총 높이 [mm] | 672 mm |
최대 운전 전류 [MOC] | 58.5 A |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
토출 연결 높이 [mm] | 637 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
토출 용적 [cm3] | 170.2 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 수량 | 4 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 29.9 L |
하부 최대 허용 온도 | 51 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | VZH170 |
흡입 연결 높이 [mm] | 321 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 342 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3000 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 480 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 342 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 528 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3600 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170CGM |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP54(케이블 글랜드 포함) |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGAMA |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
SCIP 서류 제품 이름 | VZH170 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.05 Ohm |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R410A R452B R454B |
냉매 충전 [kg] [Max] | 13 kg |
도면 번호 | 8551202 |
마운팅 토크 [Nm] | 21 N-m |
모터 보호 | 주파수 컨버터에 의한 모토 보호 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 2.9 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 | 공조 |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 1-3/4'' Rotolock |
오일 참조 목록 | 160SZ |
오일 충전 [L] | 7.7 L |
오일의 종류 | POE |
용량 제어 | 인버터 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 나사 4.8mm |
점도 [cP] | 32 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 25 - 100 |
직경 [mm] | 318 mm |
총 높이 [mm] | 672 mm |
최대 운전 전류 [MOC] | 58.5 A |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-480/3/50-60 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
토출 연결 높이 [mm] | 637 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
토출 용적 [cm3] | 170.2 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 수량 | 4 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 29.9 L |
하부 최대 허용 온도 | 51 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | VZH170 |
흡입 연결 높이 [mm] | 321 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1 5/8 in |