스크롤 컴프레서, VZH044CHANB

120G0254

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 525-600/3/50-60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 37.5 Kilogram
순중량 27 Kilogram
Volume 0.075 Cubic meter
EAN 5702424543587

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 575 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 575 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 473 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 660 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 3000 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 575 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 575 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 473 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 660 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3600 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description VZH044CH
Embalagem individual **산업용 팩: 팔레트 위에 12개의 포장되지 않은 압축기(12개 단위로 주문)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP22
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH044CHANB
Network power supply [V/Ph/Hz] 500/3/50 575/3/60
Oil level switch port No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 15.5 A
SCIP 서류 번호 deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
SCIP 서류 제품 이름 VZH028-044 / VLZ028-044
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.71 Ohms
글라스 토크 [Nm] 53 N-m
기술 스크롤
냉매 R410A
냉매 충전 [kg] [Max] 3.6 kg
도면 번호 0VG8213b
마운팅 토크 [Nm] 11 N-m
모터 보호 주파수 컨버터에 의한 모토 보호
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 0.5 L
상부 최대 허용 온도 65 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 공조
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일 배출 1/4’’ 플레어
오일 참조 목록 160HV
오일 충전 [L] 1.3 L
오일의 종류 PVE
용량 제어 인버터
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 스페이드
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor VZH
주파수 [Hz] 15 - 100
직경 [mm] 165 mm
총 높이 [mm] 415 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 525-600/3/50-60
토출 연결 각도 [°] 90 °
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 높이 [mm] 371 mm
토출 연결 비고 고무 플러그
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 재질 구리
토출 용적 [cm3] 44.5 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
패킹 수량 12
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 슬리브 -
피팅 표준 ODF
하부 체적 3.2 L
하부 최대 허용 온도 55 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 VZH044N
흡입 연결 각도 [°] 90 °
흡입 연결 높이 [mm] 242 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 3/4 in
흡입 연결 소재 구리
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 3/4 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality